フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WM Berg
INCH
Assemblies
Gear Boxes
SX-B4 & SX-P4 - Servo Gear Boxes - 1/4" Shafts - Ratios from 2:1 to 625:1 - Precision Speed Reducer
WM Berg
...
Gear Boxes
SX-B4 & SX-P4 - Servo Gear Boxes - 1/4" Shafts - Ratios from 2:1 to 625:1 - Precision Speed Reducer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SX-B4-41
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Product No.
PN
Part Description
DES
Bearing Type
BT
Catalog Name
CN
Nominal Ratio
R
Height
D [Inch]
Direction Rotation
DR
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
SX-B4-31
Servo Gear Box
A.B.E.C. 7 Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
128:1
4-13/16
Same
SX-B4-32
Servo Gear Box
A.B.E.C. 7 Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
150:1
4-13/16
Same
SX-B4-33
Servo Gear Box
A.B.E.C. 7 Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
180:1
4-13/16
Same
SX-B4-34
Servo Gear Box
A.B.E.C. 7 Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
200:1
4-13/16
Same
SX-B4-35
Servo Gear Box
A.B.E.C. 7 Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
250:1
4-13/16
Same
SX-B4-36
Servo Gear Box
A.B.E.C. 7 Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
256:1
4-13/16
Same
SX-B4-37
Servo Gear Box
A.B.E.C. 7 Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
300:1
4-13/16
Same
SX-B4-38
Servo Gear Box
A.B.E.C. 7 Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
375:1
4-13/16
Same
SX-B4-39
Servo Gear Box
A.B.E.C. 7 Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
400:1
4-13/16
Same
SX-B4-40
Servo Gear Box
A.B.E.C. 7 Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
500:1
4-13/16
Same
SX-B4-41
Servo Gear Box
A.B.E.C. 7 Ball Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
625:1
4-13/16
Same
SX-P4-1
Servo Gear Box
Oil-Less Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
2:1
3-9/32
Same
SX-P4-2
Servo Gear Box
Oil-Less Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
3:1
3-9/32
Same
SX-P4-3
Servo Gear Box
Oil-Less Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
4:1
3-9/32
Same
SX-P4-4
Servo Gear Box
Oil-Less Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
5:1
3-9/32
Same
SX-P4-5
Servo Gear Box
Oil-Less Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
6:1
3-9/32
Same
SX-P4-6
Servo Gear Box
Oil-Less Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
7:1
3-9/32
Same
SX-P4-7
Servo Gear Box
Oil-Less Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
8:1
3-9/32
Same
SX-P4-8
Servo Gear Box
Oil-Less Bronze Bearing Unit
Master Inch/Metric Catalog
9:1
3-9/32
Same
圧縮表現を表示 (82 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
WM Berg
- SX-B4 & SX-P4
ショートテキスト
Servo Gear Boxes - 1/4" Shafts - Ratios from 2:1 to 625:1 - Precision Speed Reducer
最終更新日
06.06.2023 05:50:40
単位
キーワード
Assemblies
Gear Boxes
INCH